17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナラシハンマー HNNR-0033

ナラシハンマー

通常単価(税別)
11,306円
税込単価
12,437円
通常出荷日:9日目

【特長】・広い打撃面です。【用途】・平面ならし、伸ばし加工用。【材質】・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    330
  • トラスココード
    853-4571
  • 質量(g)
    1230.000
  • 材質1
    頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
  • 材質2
    柄:樫
  • 頭径(mm)
    53
  • 頭長(mm)
    155

型番:

HNNR-0033
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HNNR-0033の仕様・寸法情報

全長(mm)
330
トラスココード
853-4571
質量(g)
1230.000
材質1
頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
材質2
柄:樫
頭径(mm)
53
頭長(mm)
155
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HNNR-0033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,306円
( 12,437円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い打撃面です。
【用途】
・平面ならし、伸ばし加工用。
【材質】
・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
・柄:樫

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナラシハンマーの型番HNNR-0033のページです。 型番HNNR-0033に関する仕様情報を記載しております。
ナラシハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナラシハンマー
ナラシハンマー(横ナラシ)
カラカミハンマー
エボシナラシハンマー
木槌(キヅチ)
ルーフハンマー
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格11,306円3,147円 -3,085円 -4,214円 -4,821円 -4,256円 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜6日目〜1日目1日目
全長(mm)330-330-450-
トラスココード853-4571-----
質量(g)1230.000-----
材質1頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)頭部:炭素鋼(S45C)頭部:炭素鋼(S45C)頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)頭部:樫頭部:炭素鋼(S50C焼入)
材質2柄:樫柄:樫柄:樫柄:樫柄:樫柄:ガラス繊維強化ポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました