17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エボシナラシハンマー

エボシナラシハンマー

通常単価(税別)
4,214円~10,107円
税込単価
4,635円~11,118円
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・広い打撃面です。【用途】・板金ハンマー【材質】・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)・柄:樫

  • 材質1
    頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
  • 材質2
    柄:樫
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)

頭長(mm)

最小発注数量
300
853-4566
180.000
25
88
1個
330
853-4567
280.000
30
103
1個
330
853-4568
380.000
35
113
1個
330
853-4569
510.000
40
120
1個
330
853-4570
970.000
48
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214円
( 4,635円 )
9日目
4,405円
( 4,846円 )
9日目
4,839円
( 5,323円 )
6日目
5,758円
( 6,334円 )
9日目
10,107円
( 11,118円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い打撃面です。
【用途】
・板金ハンマー
【材質】
・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
・柄:樫

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エボシナラシハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エボシナラシハンマー
立エボシハンマー
ナラシハンマー
ナラシハンマー(横ナラシ)
木槌(キヅチ)
カラカミハンマー
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格4,214円-3,175円 -11,306円3,147円 -4,821円 -3,085円 -
通常出荷日6日目〜8日目〜9日目1日目1日目1日目〜
材質1頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)頭部:炭素鋼(S45C)頭部:樫頭部:炭素鋼(S45C)
材質2柄:樫柄:樫柄:樫柄:樫柄:樫柄:樫
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト