ファクトリーサプライ用品技術窓口
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常価格(税別):1,280円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング
通常価格(税別):6,320円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密ヤスリ
ミスミ
通常価格(税別):4,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
通常価格(税別):19,970円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
LTD ロングテーパドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):11,322円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃
ミスミ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ
通常価格(税別):2,980円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
超硬ストレートリーマ ロングタイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目

| HNEF090504-KL-3330 | 【特長】 ・超多刃による、高い生産性の正面フライスカッター。 ・12コーナ使いのチップにより、コーナ単価が低い。 ・スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。 【用途】 ・鋳鉄の正面フライス加工に。 【商品仕様】 ・コロミルS-60チップ ・トラスココード:570-8770 ・質量:0g |
|---|---|
| HNEF090508L-KW-3330 | 【特長】 ・超多刃による、高い生産性の正面フライスカッター。 ・12コーナ使いのチップにより、コーナ単価が低い。 ・スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。 【用途】 ・鋳鉄の正面フライス加工に。 【商品仕様】 ・コロミルS-60チップ ・トラスココード:570-8851 ・質量:0g |
| HNEF090508-KM-3330 | 【特長】 ・超多刃による、高い生産性の正面フライスカッター。 ・12コーナ使いのチップにより、コーナ単価が低い。 ・スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。 【用途】 ・鋳鉄の正面フライス加工に。 【商品仕様】 ・コロミルS-60チップ ・トラスココード:570-8826 ・質量:0g |
| HNEF090508R-KW-3330 | 【特長】 ・超多刃による、高い生産性の正面フライスカッター。 ・12コーナ使いのチップにより、コーナ単価が低い。 ・スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。 【用途】 ・鋳鉄の正面フライス加工に。 【商品仕様】 ・コロミルS-60チップ ・トラスココード:570-8885 ・質量:0g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,980円 ( 6,578円 ) | 9日目 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 7日目 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 7日目 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 7日目 |
【特長】
・超多刃による、高い生産性の正面フライスカッター
・12コーナ使いのチップにより、コーナ単価が低い
・スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易
【用途】
・鋳鉄の正面フライス加工に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):500円~

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):550円~

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):900円~

大昭和精機
FCM型用スローアウェイチップ
3.8通常価格(税別):1,069円~

タンガロイ
平面加工用カッタ THF4400RIAインサート
0通常価格(税別):1,594円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
フライス切削用インサートJDMT-R
4.5通常価格(税別):894円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート XDGT-G
4.5通常価格(税別):1,834円~

大昭和精機
スローアウェイチップ
4.5通常価格(税別):519円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート SEET○○○-JL
4.3通常価格(税別):1,043円~