17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブリキヤバール HNBR-0012

ブリキヤバール

通常単価(税別)
2,945円
税込単価
3,240円
通常出荷日:6日目

【特長】・板金作業など狭い場所の、たたき込みなどに使用します。【用途】・板金ハンマー

  • トラスココード
    853-4393
  • JANコード
    4571115900029
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)●柄:樫

型番:

HNBR-0012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HNBR-0012の仕様・寸法情報

トラスココード
853-4393
JANコード
4571115900029
質量(g)
110.000
材質1
頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)●柄:樫

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HNBR-0012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,945円
( 3,240円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金作業など狭い場所の、たたき込みなどに使用します。
【用途】
・板金ハンマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブリキヤバールの型番HNBR-0012のページです。 型番HNBR-0012に関する仕様情報を記載しております。
ブリキヤバールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリキヤバール
鷲ツカミ箸 75mm
拍子木 36角
紐出ロール機 小型紐出専用
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用
メッキ鷲ツカミ箸
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格2,945円20,293円2,499円120,647円127,873円32,244円
通常出荷日6日目8日目9日目6日目9日目9日目
トラスココード853-4393853-4453853-4394853-4392853-4391853-4455
JANコード457111590002945601182456334571115902016---
質量(g)110.000700.00050020000.021000.0700.000
材質1頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)●柄:樫炭素鋼(S45C)樫本体:鋳物製本体:鋳物製炭素鋼(S45C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました