ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製) HMP-3WX
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)

通常単価(税別)
62,000
税込単価
68,200
通常出荷日:14日目

【特長】・PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)を押出成形した素材で連続使用温度は220℃の熱可塑性...

詳細を確認
  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~220
  • トラスココード
    732-1180
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
  • ノズル径(mm)
    1.0
  • 最大パターン開き(mm)
    φ130
  • 平均粒径(μm)
    50

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

HMP-3WX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HMP-3WXの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~220
トラスココード
732-1180
質量(g)
20.000
材質1
ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
ノズル径(mm)
1.0
最大パターン開き(mm)
φ130
平均粒径(μm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMP-3WX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,000
( 68,200 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)を押出成形した素材で連続使用温度は220℃の熱可塑性特殊エンジニアプラスチックです。
・多種の液体に対応できる特殊な機能を持った材質です。
・耐溶剤、耐薬品、耐熱、耐酸、耐アルカリ、耐腐食、抗菌性、食品衛生法適合します。
・本体約20gの超軽量です。
【用途】
・半導体、液晶製造装置、食品加工ライン、食品包装機械、電子部品、各種精密機器、化学プラント、航空、宇宙産業。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)の型番HMP-3WXのページです。 型番HMP-3WXに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6WX(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3KX(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3KWX(プラスチックPPS樹脂製)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格62,00054,89578,00078,00054,89555,895
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~2200~3000~3000~1100~600~60
トラスココード732-1180732-1139732-1236732-1244732-1163732-1155
質量(g)20.00020.00020.00020.00020.00020.000
材質1ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト