ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |

【特長】・最大4mまでの豊富なサイズバリエーション・踏ざん幅55mmで昇降しやすく作業性が向上します【...
詳細を確認【特長】
・最大4mまでの豊富なサイズバリエーション
・踏ざん幅55mmで昇降しやすく作業性が向上します
【用途】
・工場をメインとした高所作業用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピカコーポレイション
軽量専用脚立 BEN-KEI
4通常価格(税別):12,840円~

長谷川工業
アルミ合金製専用脚立脚軽 RZB型
0通常価格(税別):12,300円~

ピカコーポレイション
上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型
0通常価格(税別):27,903円~

エスコ
75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)
0通常価格(税別):1,195円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

エスコ
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)
3.5通常価格(税別):7,038円~

山崎産業
YSカラースノコ・セフティ抗菌
5通常価格(税別):8,912円~

コンドーテック
グラビティロック
5通常価格(税別):504円

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ