17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HMC-100用替刃 HMC-100K
  • HMC-100用替刃

HMC-100用替刃

通常単価(税別)
6,770
税込単価
7,447
通常出荷日:9日目

【用途】・HMC-100用の替刃です。

  • トラスココード
    828-3799
  • 質量(g)
    126.000
  • 材質1
    AUS-6M
  • 刃長(mm)
    110
  • 切断能力
    直角切断:幅100mmまで/斜め45°切断:幅70mmまで
  • JANコード
    4962537580317

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

HMC-100K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HMC-100Kの仕様・寸法情報

トラスココード
828-3799
質量(g)
126.000
材質1
AUS-6M
刃長(mm)
110
切断能力
直角切断:幅100mmまで/斜め45°切断:幅70mmまで
JANコード
4962537580317
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMC-100K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,770
( 7,447 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・HMC-100用の替刃です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HMC-100用替刃の型番HMC-100Kのページです。 型番HMC-100Kに関する仕様情報を記載しております。
HMC-100用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました