17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
オートマック ハンドメイト 回転専用機(無段変速) HMA-100E1.5

オートマック ハンドメイト 回転専用機(無段変速)

通常単価(税別)
92,701円
税込単価
101,971円
通常出荷日:6日目

【特長】・ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。・回転工具 軸径...

詳細を確認

    型番:

    HMA-100E1.5
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HMA-100E1.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HMA-100E1.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,701円
    ( 101,971円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。
    ・回転工具 軸径1~6.4mmφまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。)
    ・連続使用 可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
    【用途】
    ・回転加工全般。
    【商品仕様】
    ・回転数:0~14000回転/分
    ・定格消費電力:300W
    ・時間定格:連続運転
    ・入力電源:家庭用100V、50/60Hz
    ・定格トルク:1kg-cm(MAX3kg-cm)
    ・無段変速制御:フィードバック制御方式
    ・回転工具1~6.4mmφまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)
    ・JANコード:4518484350314
    ・トラスココード:852-2906
    ・質量:5kg
    【材質/仕上】
    ・金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム
    【セット内容/付属品】
    ・モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台
    ・フレキシブルシャフト1.5m×1本
    ・回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本
    ・チャックハンドル×1個
    ・100V電源コード(アース線付)×1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック ハンドメイト 回転専用機(無段変速)の型番HMA-100E1.5のページです。 型番HMA-100E1.5に関する仕様情報を記載しております。
    オートマック ハンドメイト 回転専用機(無段変速)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック ハンドメイト 回転専用機(無段変速)
    10mm/450W 電気ドリル(正逆転・無段変速)
    オートマック ハンドメイト(BOX緑)普及型用フレキシブルシャフト1.5m
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 丸
    オートマック マジック式サンドペーパー 8枚入り #100
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 平
    メーカー東京オートマックエスコ東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
    通常価格92,701円12,263円11,638円2,154円1,297円2,154円
    通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました