17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カネテック 柄付マグネット HM6LG

カネテック 柄付マグネット

通常単価(税別)
14,791円
税込単価
16,270円
通常出荷日:6日目

【特長】・強力な永久磁石です。・軽量のため操作が簡単です。・柄は2分割でき、収納が容易です。・強力な永...

詳細を確認

    型番:

    HM6LG
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HM6LGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HM6LG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,791円
    ( 16,270円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力な永久磁石です。
    ・軽量のため操作が簡単です。
    ・柄は2分割でき、収納が容易です。
    ・強力な永久磁石です。
    ・軽量のため操作が簡単です。
    ・柄は2分割でき、収納が容易です。
    【用途】
    ・槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。
    ・船舶などの込み入った機械室で中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。
    【商品仕様】
    ・吸着力(N):250
    ・JANコード:4544554000841
    ・トラスココード:808-6003
    ・質量:1.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カネテック 柄付マグネットの型番HM6LGのページです。 型番HM6LGに関する仕様情報を記載しております。
    カネテック 柄付マグネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カネテック 柄付マグネット
    カネテック 防水型マグハンド
    柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25
    TRUSCO ハンドマグネット(キャスター付)
    ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
    3.6kg マグネットピックアップ(伸縮・ライト付)
    メーカーカネテックカネテックトラスコ中山トラスコ中山シンワ測定エスコ
    通常価格14,791円47,744円10,592円6,955円6,931円4,468円
    通常出荷日6日目5日目1日目1日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました