17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

紐出ロール機 小型紐出専用 HLSS-2321

紐出ロール機 小型紐出専用

通常単価(税別)
120,647
税込単価
132,712
通常出荷日:6日目

【特長】・薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。・主に円筒のつ...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-4392
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    本体:鋳物製

型番:

HLSS-2321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HLSS-2321の仕様・寸法情報

トラスココード
853-4392
質量(g)
20000.0
材質1
本体:鋳物製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLSS-2321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,647
( 132,712 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。
・主に円筒のつなぎ目等に加工。
【用途】
・凹凸加工機

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紐出ロール機 小型紐出専用の型番HLSS-2321のページです。 型番HLSS-2321に関する仕様情報を記載しております。
紐出ロール機 小型紐出専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紐出ロール機 小型紐出専用
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用
鷲ツカミ箸 75mm
拍子木 36角
ブリキヤバール
メッキ鷲ツカミ箸
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格120,647127,87320,2932,4992,94532,244
通常出荷日6日目9日目8日目9日目6日目9日目
トラスココード853-4392853-4391853-4453853-4394853-4393853-4455
質量(g)20000.021000.0700.000500110.000700.000
材質1本体:鋳物製本体:鋳物製炭素鋼(S45C)頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)●柄:樫炭素鋼(S45C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました