17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用 HLSK-2321

紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用

通常単価(税別)
127,873円
税込単価
140,660円
通常出荷日:9日目

【特長】・薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。・主に円筒のつ...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-4391
  • 質量(g)
    21000.0
  • 材質1
    本体:鋳物製

型番:

HLSK-2321
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HLSK-2321の仕様・寸法情報

トラスココード
853-4391
質量(g)
21000.0
材質1
本体:鋳物製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLSK-2321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,873円
( 140,660円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。
・主に円筒のつなぎ目等に加工。
【用途】
・凹凸加工機
【材質】
・本体:鋳物製
【セット内容】
・標準リブ駒 ヘチ折駒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用の型番HLSK-2321のページです。 型番HLSK-2321に関する仕様情報を記載しております。
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用
紐出ロール機 小型紐出専用
メッキ鷲ツカミ箸
鷲ツカミ箸 75mm
ブリキヤバール
拍子木 36角
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格127,873円120,647円32,244円20,293円2,945円2,499円
通常出荷日9日目6日目9日目8日目6日目9日目
トラスココード853-4391853-4392853-4455853-4453853-4393853-4394
質量(g)21000.020000.0700.000700.000110.000500
材質1本体:鋳物製本体:鋳物製炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)●柄:樫樫

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました