17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフト前反転
  • ハンドリフト前反転

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドリフト前反転

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HLF100-10C

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・容器をリフターの前方に反転することができます。
・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
【用途】
・容器の搬送、内容物の投入作業に

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
100
トラスココード
206-0004
質量(g)
90000.0
材質1
本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1000(容器底面)
車輪径(mm)前輪/後輪
90(ウレタン)/125(ゴム)
全高(mm)
1670
全長(mm)
1100
全幅(mm)
800
昇降方式
手巻式

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト