17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用) HL-1300-TANA
  • IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)

IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)

通常単価(税別)
2,876円
税込単価
3,164円
通常出荷日:6日目

【特長】・ホームロッカー HL-1300ST専用の別売スチール棚です。【材質】・スチール棚:鋼板(メラ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    550
  • 奥行(mm)
    395
  • 高さ(mm)
    20
  • JANコード
    4905009009640
  • トラスココード
    513-1693
  • 質量(g)
    1250.000
  • 材質1
    スチール棚:鋼板(メラミン塗装)
  • 材質2
    ネジ・ワッシャー:ステンレス

型番:

HL-1300-TANA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HL-1300-TANAの仕様・寸法情報

間口(mm)
550
奥行(mm)
395
高さ(mm)
20
JANコード
4905009009640
トラスココード
513-1693
質量(g)
1250.000
材質1
スチール棚:鋼板(メラミン塗装)
材質2
ネジ・ワッシャー:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-1300-TANA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,876円
( 3,164円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホームロッカー HL-1300ST専用の別売スチール棚です。
【材質】
・スチール棚:鋼板(メラミン塗装)
・ネジ・ワッシャー:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)の型番HL-1300-TANAのページです。 型番HL-1300-TANAに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)
シューボックス
ステンレス保管庫用棚板
工具保管庫用オプション棚板
パンチング保管庫用棚板
大型保管庫用オプション 棚板
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマサカエサカエサカエサカエ
通常価格2,876円1,094円20,501円 -7,842円13,220円 -7,676円
通常出荷日6日目1日目3日目7日目3日目3日目
間口(mm)550--895-877
奥行(mm)395-570375570460
高さ(mm)20-35153520
JANコード4905009009640-----
トラスココード513-1693-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました