ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キツツキ

キツツキ  HKM154VS
  • キツツキ
通常単価(税別)
218,686円
税込単価
240,555円
通常出荷日:4日目

【特長】・バイス式のホルダーにより簡単に型枠に固定できる高周波振動モーターです。・振動が強力なため土木...

詳細を確認
  • 電源は高周波電源を使用してください。
  • 電源は高周波電源を使用してください。

型番:

HKM154VS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HKM154VSの仕様・寸法情報

出力(W)
150
トラスココード
853-6676
質量(g)
10000
材質1
アルミ合金鋳物
振動数(Hz)
50~120
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
HKM154VS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,686円
( 240,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイス式のホルダーにより簡単に型枠に固定できる高周波振動モーターです。
・振動が強力なため土木用打設に適しています。
【用途】
・コンクリート二次製品工場の打設を行う際の高周波振動モーター。

ご注意

  • 電源は高周波電源を使用してください。
  • 電源は高周波電源を使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キツツキ の型番HKM154VSのページです。 型番HKM154VSに関する仕様情報を記載しております。
キツツキ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キツツキ
軽便クサビ EPS
マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4M
ステンレスボディー振動モータ EVSS
エクセン 小型デンジノッカー EK3100
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格218,686円145,212円312,581円157,975円91,169円67,459円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目5日目
出力(W)150-130130--
トラスココード853-6676853-6661853-6665565-3764826-6420421-6393
質量(g)100005300.012100.084002600200
材質1アルミ合金鋳物振動体部:アルミダイカスト振動体部:鉄ステンレスボディーダクタイル鋳鉄ステンレス
振動数(Hz)50~120250~300---110~290
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました