ツール用品技術窓口

高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

通常単価(税別)
106,247円
税込単価
116,872円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・質量:5(kg)・コード長さ:5m・JANコード:4938463608203・トラスココ...

詳細を確認
  • JANコード
    4938463608203
  • トラスココード
    825-7649
  • 質量(g)
    7000.0

型番:

HIC-802
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HIC-802の仕様・寸法情報

JANコード
4938463608203
トラスココード
825-7649
質量(g)
7000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HIC-802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,247円
( 116,872円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・質量:5(kg)
・コード長さ:5m
・JANコード:4938463608203
・トラスココード:825-7649
・質量:7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802の型番HIC-802のページです。 型番HIC-802に関する仕様情報を記載しております。
高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802
ハンドグラインダー(二重絶縁タイプ)
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
サビ取りスピン
LEロンク゛HP HL73
リューター フラップホイル用グラインダー L-8
メーカー富士製砥富士製砥東京オートマックオフィスマイン日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格106,247円29,506円46,702円3,270円51,942円52,096円 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49384636082034938463602737----
トラスココード825-7649207-2211----
質量(g)7000.02000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト