ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

鉄工ヤスリ250 平

鉄工ヤスリ250 平 HI250-04
通常単価(税別)
4,833
税込単価
5,316
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに使用下さい。

  • 押して使用下さい。逆方向に使用すると目を 痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったり ハンマーがわりに叩いたり しないで下さい。

型番:

HI250-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HI250-04の仕様・寸法情報

JANコード
4531521001123
トラスココード
811-6742
重量(g)
237
材質
SK120
サイズ(mm)
250×25×6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HI250-04

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4531521001123
811-6742
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,833
( 5,316 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに使用下さい。

ご注意

  • 押して使用下さい。逆方向に使用すると目を 痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったり ハンマーがわりに叩いたり しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ250 平の型番HI250-04のページです。 型番HI250-04に関する仕様情報を記載しております。
鉄工ヤスリ250 平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ250 平
鉄工ヤスリ250丸
鉄工ヤスリ250角
鉄工ヤスリ250半丸
鉄工ヤスリ200 平
鉄工ヤスリ150 平
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格4,8332,792 -3,343 -4,087 -2,296 -1,578
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
重量(g)23714819325514867
材質SK120SK120SK120SK120SK120SK120
サイズ(mm)250×25×6250×10φ250×10250×25×7200×21×5150×16×4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました