ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~



【特長】・低発泡タイプのパレットです。・剛性があり自動倉庫に適しています。【用途】・商品の運搬や保管に...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,866円 ( 7,553円 ) | 7日目 |
9,999円 ( 10,999円 ) | 7日目 |


岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック プラスチックパレット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型
0通常価格(税別):3,445円~

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):46,225円~

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):5,171円

イシイ(石井産業)
ライトパレット(スチール)
0通常価格(税別):10,553円

トラスコ中山
パレット台車(ハンドル・ストッパー付)
0通常価格(税別):54,060円

旭産業
アサヒ アルミ遮熱クロス
0通常価格(税別):66,257円

三甲
プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー
0通常価格(税別):36,232円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):1,500円~