17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナスタンダードロング
  • 六角棒スパナスタンダードロング

六角棒スパナスタンダードロング

通常単価(税別)
716円~2,154円
税込単価
788円~2,369円
通常出荷日:6日目

【特長】・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。【用途】・六角穴付きボルトの締め付けに。

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    二面幅寸法

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4
    4989065110786
    20.000
    811-2824
    1個
    5
    4989065110793
    30.000
    811-2825
    1個
    8
    4989065110816
    100.000
    811-2827
    1個
    10
    4989065110823
    180.000
    811-2820
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    716円
    ( 788円 )
    6日目
    869円
    ( 956円 )
    6日目
    1,379円
    ( 1,517円 )
    6日目
    2,154円
    ( 2,369円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトの締め付けに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    六角棒スパナスタンダードロングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角棒スパナスタンダードロング
    六角棒レンチ
    六角棒レンチ AWシリーズ
    六角棒レンチ
    六角棒レンチ
    六角棒レンチセット
    メーカーMCCコーポレーション旭金属工業旭金属工業SK-11旭金属工業旭金属工業
    通常価格716円-563円 -384円 -726円23,409円 -1,449円
    通常出荷日6日目6日目〜1日目3日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト