ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ Hフタ H-FUTA-DG
  • テンバコ Hフタ

テンバコ Hフタ

通常単価(税別)
3,368
税込単価
3,705
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 外形間口 (mm)
    603
  • 外形奥行 (mm)
    465
  • 外形高さ (mm)
    43
  • トラスココード
    217-4891
  • 適用カード差し(別売)
    型番
  • 質量(g)
    820
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 寸法(mm)
    上部外寸××有効内寸××
  • 適合商品
    テンバコ42、56、76
  • 適合本体
    テンバコ42、56、76

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

H-FUTA-DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ Hフタ 製品特長・仕様

H-FUTA-DGの仕様・寸法情報

外形間口(mm)
603
外形奥行(mm)
465
外形高さ(mm)
43
トラスココード
217-4891
適用カード差し(別売)
型番
質量(g)
820
材質1
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
上部外寸××有効内寸××
適合商品
テンバコ42、56、76
適合本体
テンバコ42、56、76

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-FUTA-DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,368
( 3,705 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ Hフタの型番H-FUTA-DGのページです。 型番H-FUTA-DGに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ Hフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ Hフタ
テンバコ 2
テンバコ 50
テンバコ 25
テンバコ 14
テンバコ 42
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3681,2606,5153,8683,0905,873
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目6日目
外形間口(mm)603240498646445593
外形奥行(mm)465240450446327455
外形高さ(mm)4335308122121200
トラスココード217-4891217-5048217-5086198-0046217-8139217-4866
適用カード差し(別売)型番-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました