ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5M

エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5M HFP5M
  • エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5M
通常単価(税別)
126,837円
税込単価
139,521円
通常出荷日:4日目

【特長】・エンジン動力をフレキシブルシャフトを使いポンプヘ伝えます。【商品仕様】・EFP80専用フレキ...

詳細を確認

型番:

HFP5M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HFP5Mの仕様・寸法情報

トラスココード
853-6674
質量(g)
16600
材質1
ホース部:ゴム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HFP5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,837円
( 139,521円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジン動力をフレキシブルシャフトを使いポンプヘ伝えます。
【商品仕様】
・EFP80専用フレキアッセン有効長(m):5
・エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5M
・トラスココード:853-6674
・質量:16.6kg
【材質/仕上】
・ホース部:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5Mの型番HFP5Mのページです。 型番HFP5Mに関する仕様情報を記載しております。
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5M
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ7M
エクセン デジオペ EKC3200
エクセン 小型デンジノッカー EK3200
エクセン フミダイアツセン HCD-BRP
エクセン 小型デンジノッカー EK3100
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格126,837円164,610円33,800円 -62,647円104,380円91,169円
通常出荷日4日目4日目4日目〜5日目4日目4日目
トラスココード853-6674853-6675-857-3149853-6668826-6420
質量(g)1660022000-250044000.02600
材質1ホース部:ゴムホース部:ゴム樹脂プラスチックダクタイル鋳鉄フレーム:SS●ウエイト:FCDダクタイル鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました