ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    HFEプローブ

    型番:

    HFE-6T
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    HFE-6Tの仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    適合機種
    SH-88TR、YX-361TR
    長さ(mm)
    300
    トラスココード
    825-0511
    JANコード
    4981754415257
    仕様
    hFE:0~1000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HFE-6T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,852円
    ( 3,137円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電流増幅率測定用のプローブです。
    【用途】
    ・機器メンテナンス用。
    ・研究開発用。
    ・ビル設備メンテナンス用。
    ・分電盤などの測定用。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HFEプローブの型番HFE-6Tのページです。 型番HFE-6Tに関する仕様情報を記載しております。
    HFEプローブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HFEプローブ
    アリゲータクリップ特大 CL-DG3a
    電流センサ
    アリゲータクリップ小 CL-14
    温度プローブ MODEL 8216
    クリップ C-3-3K
    メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器共立電気計器サトーパーツ
    通常価格2,852円2,741円253,757円1,536円3,831円690円
    通常出荷日6日目在庫品1日目5日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連-テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子
    適合機種SH-88TR、YX-361TRPC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F-PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、PM300BT、PM3、PM11、EM7000、CX506a、TA55、SP21、SP20、YX-361TR、SP-18D、CP8D、AP33、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R--
    長さ(mm)300300-200--
    トラスココード825-0511825-0510270-8272817-9567--
    JANコード4981754415257-4981754408723---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました