17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m HF1220

アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:4日目

【特長】・軽トラックの幌をかける時の便利な幌受です。・伸縮式(1.20~2.22m)のフレームです。・...

詳細を確認

型番:

HF1220
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HF1220の仕様・寸法情報

全長(mm)
1200~2220
その他
オプション
トラスココード
851-5366
質量(g)
800.0
JANコード
4969182195460
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HF1220
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・軽トラックの幌をかける時の便利な幌受です。・伸縮式(1.20~2.22m)のフレームです。・車体キズ防止保護シート付(2枚)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22mの型番HF1220のページです。 型番HF1220に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m
トラック昇降タラップ"登楽王"
ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板
ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ
トラック昇降ステップ
ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ
メーカーアルインコアルインコピカコーポレイションワコーパレットピカコーポレイションナカオ
通常価格5,00090,98166,474 -55,80355,163 -41,098
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目5日目
全長(mm)1200~22201914---1560
その他オプション-----
トラスココード851-5366455-5511----
質量(g)800.017200.0----
JANコード4969182195460-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト