17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニカ 六角軸 スーパーロング石材用 14.5×800mm HEXSB14.5X800

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニカ 六角軸 スーパーロング石材用 14.5×800mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HEXSB14.5X800

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。
・六角軸ビットで強力タイプです。
・法面工事用。
【用途】
・被削材:石材、岩盤。
【商品仕様】
・刃径(mm):14.5
・全長(mm):600
・適合機種:ハンマードリル
・有効長(mm):460
・シャンク径(mm):13
・シャンク径(mm):13
・JANコード:4989270091603
・トラスココード:749-5412
・質量:591g
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト