ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
HEXL22.5X505
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。
・六角軸ビットで強力タイプです。
【用途】
・被削材:コンクリート。
【商品仕様】
・刃径(mm):22.5
・全長(mm):505
・適合機種:ハンマードリル
・有効長(mm):387
・シャンク径(mm):13
・シャンク径(mm):13
・JANコード:4989270090194
・トラスココード:749-4904
・質量:748g
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)