17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

樹脂台車(ブルー)
サカエ
板台車
サカエ
ストロング台車(平台車)
金沢車輛
  • <
  • >
平台車 HDS-500 黒 HDS-500
  • 平台車 HDS-500 黒

平台車 HDS-500 黒

通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック製の平台車です。軽量なので手軽に使用できます・前輪は360°回転します・後輪は固...

詳細を確認
  • JANコード
    4905009721405
  • 質量(g)
    15000.0
  • トラスココード
    513-1600
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    キャスター:スチール・ナイロン

型番:

HDS-500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HDS-500の仕様・寸法情報

JANコード
4905009721405
質量(g)
15000.0
トラスココード
513-1600
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
キャスター:スチール・ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDS-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690円
( 4,059円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製の平台車です。軽量なので手軽に使用できます
・前輪は360°回転します
・後輪は固定キャスターとなります
【用途】
・荷物の搬送などにお使いいただけます
【商品仕様】
・平台車HDS-500黒
・JANコード:4905009721405
・トラスココード:513-1600
・質量:15kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン
・キャスター:スチール・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平台車 HDS-500 黒の型番HDS-500のページです。 型番HDS-500に関する仕様情報を記載しております。
平台車 HDS-500 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平台車 HDS-500 黒
サンコー サンキャリー PAL 黒
サンコー サンキャリー PAL2 黒
樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパー
連結樹脂平台車
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
メーカーアイリスオーヤマ三甲三甲トラスコ中山アズワントラスコ中山
通常価格3,690円19,950円20,321円2,168円2,454円 -7,430円
通常出荷日1日目8日目8日目1日目1日目4日目
JANコード4905009721405-----
質量(g)15000.0-----
トラスココード513-1600-----
材質1本体:ポリプロピレン-----
材質2キャスター:スチール・ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました