ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

IRIS ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

IRIS ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア HDOC-40L
通常単価(税別)
5,199円
税込単価
5,719円
通常出荷日:6日目

【特長】・側面がクリアですので中身が一目で確認できる折りたたみ式のコンテナです。・アウトドア用品・小物...

詳細を確認

型番:

HDOC-40L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HDOC-40Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
詳細色
ブルー/クリア
トラスココード
828-7968
JANコード
4905009865666
質量(g)
1800
材質1
ポリプロピレン

型番リスト

表示件数
型番
HDOC-40L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,199円
( 5,719円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面がクリアですので中身が一目で確認できる折りたたみ式のコンテナです。
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
・使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。

【商品仕様】
・ハード折リタタミコンテナブルー/クリア
・JANコード:4905009865666
・トラスココード:828-7968
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリアの型番HDOC-40Lのページです。 型番HDOC-40Lに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア
IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア
取手付き折りたたみコンテナ TOC-32L 青/灰
取手付き折りたたみコンテナ TOC-16L 青/灰
ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 高さ(mm)270・320
フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格5,199円7,381円2,663円2,092円2,346円 -2,550円 -
通常出荷日6日目1日目2日目4日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ--折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
詳細色ブルー/クリア---ブルー/クリアクリア/ブルー
トラスココード828-7968513-1391514-0251514-0234--
JANコード4905009865666490500973959249050097126184905009712632--
質量(g)180023000.015000.017000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました