17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送気マスク フード HD-EDH HD-EDH
  • 送気マスク フード HD-EDH

送気マスク フード HD-EDH

通常単価(税別)
38,828円
税込単価
42,711円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・生地:ポリプロピレン アイピース:ポリカーボネート・保護帽内蔵・シゲマツ 送気マスク フ...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382037110
  • トラスココード
    816-7379

型番:

HD-EDH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD-EDHの仕様・寸法情報

JANコード
4959382037110
トラスココード
816-7379

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-EDH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,828円
( 42,711円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・生地:ポリプロピレン アイピース:ポリカーボネート
・保護帽内蔵
・シゲマツ 送気マスク フード
・JANコード:4959382037110
・トラスココード:816-7379
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

送気マスク フード HD-EDHの型番HD-EDHのページです。 型番HD-EDHに関する仕様情報を記載しております。
送気マスク フード HD-EDHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送気マスク フード HD-EDH
シゲマツ 送気マスク フード
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
送気マスク用全面形面体
重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格38,828円25,801円16,494円25,197円28,986円11,958円
通常出荷日19日目21日目1日目14日目1日目1日目
JANコード495938203711049593820371274959382057712495938205442149593820027674959382048505
トラスココード816-7379816-7378816-7284816-7282816-7274816-7277
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました