17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 送気マスク フード HD-ED
  • シゲマツ 送気マスク フード

シゲマツ 送気マスク フード

通常単価(税別)
25,801円
税込単価
28,381円
通常出荷日:21日目

【商品仕様】・生地:ポリプロピレン アイピース:ポリカーボネート・シゲマツ 送気マスク フード・JAN...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382037127
  • トラスココード
    816-7378
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • 受注生産品です。ご注文前に納期御見積が必須となります。ご注文後のキャンセルは不可です。

型番:

HD-ED
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD-EDの仕様・寸法情報

JANコード
4959382037127
トラスココード
816-7378
質量(g)
0.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-ED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,801円
( 28,381円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・生地:ポリプロピレン アイピース:ポリカーボネート
・シゲマツ 送気マスク フード
・JANコード:4959382037127
・トラスココード:816-7378
・質量:0g

ご注意

  • 受注生産品です。ご注文前に納期御見積が必須となります。ご注文後のキャンセルは不可です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 送気マスク フードの型番HD-EDのページです。 型番HD-EDに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 送気マスク フードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 送気マスク フード
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き
送気マスク用全面形面体
シゲマツ ホースリール
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格25,801円16,494円25,197円34,834円28,986円160,277円
通常出荷日21日目1日目14日目39日目1日目14日目
JANコード495938203712749593820577124959382054421495938200526349593820027674959382059457
トラスココード816-7378816-7284816-7282816-7305816-7274816-7464
質量(g)0.0002400.0995.000400.000830.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました