ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アダプター用カバー10厚耐候仕様

アダプター用カバー10厚耐候仕様 HDCV-STT
通常単価(税別)
2,259
税込単価
2,485
通常出荷日:6日目

【特長】・エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。4個で1セットです。耐候仕様...

詳細を確認

型番:

HDCV-STT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDCV-STTの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HDCV-STT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,259
( 2,485 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。4個で1セットです。耐候仕様の保温材を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アダプター用カバー10厚耐候仕様の型番HDCV-STTのページです。 型番HDCV-STTに関する仕様情報を記載しております。
アダプター用カバー10厚耐候仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました