ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイデスク ナチュラル木目

通常単価(税別)
8,685
税込単価
9,554
通常出荷日:4日目

【特長】・奥行き45cmの省スペースコンパクトサイズ・高級感のあるラウンド天板シンプルなデザインのフラ...

詳細を確認

型番:

HDA-8045NM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDA-8045NMの仕様・寸法情報

JANコード
4902205807339
質量(g)
7500.0
トラスココード
723-9378
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HDA-8045NM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,685
( 9,554 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行き45cmの省スペースコンパクトサイズ
・高級感のあるラウンド天板シンプルなデザインのフラットタイプデスク
【仕様・規格】
・材質:脚部/スチール粉体塗装、天板/MDFPVC貼り
・本体寸法:W800×D450×H700mm
・本体重量:7.5kg
・備考:お客様組立

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイデスク ナチュラル木目の型番HDA-8045NMのページです。 型番HDA-8045NMに関する仕様情報を記載しております。
マイデスク ナチュラル木目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイデスク ナチュラル木目
折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目
ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ
CPUラック/グレ-/タワ-型
廉価版パソコンラックロータイプナチュラル
パソコンデスク
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシサンワサプライ
通常価格8,6859,96717,70012,87613,73123,800 -
通常出荷日4日目1日目9日目9日目7日目4日目
JANコード49022058073394902205833239--4902205887799-
質量(g)7500.010000.0--13100.0-
トラスココード723-9378723-9181--724-2905-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト