17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ ハンドガン 8/100GS用 SUSワンタッチカプラ仕様 HD40002

アサダ ハンドガン 8/100GS用 SUSワンタッチカプラ仕様

通常単価(税別)
31,644円
税込単価
34,808円
通常出荷日:5日目

【特長】・ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。・直噴から扇形...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:青銅
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 材質3
    カバー:樹脂
  • JANコード
    4991756258950
  • トラスココード
    828-4598
  • 質量(g)
    900.0
  • 適合機種
    高圧洗浄機8/100GS

型番:

HD40002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD40002の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
本体:青銅
材質2
カプラ:ステンレス
材質3
カバー:樹脂
JANコード
4991756258950
トラスココード
828-4598
質量(g)
900.0
適合機種
高圧洗浄機8/100GS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD40002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,644円
( 34,808円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
・直噴から扇形まで無段階に切替ができます。
・高圧・低圧の切替ができます。
【用途】
・高圧洗浄機用ガン。
・貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に。
【商品仕様】
・適合機種:高圧洗浄機8/100GS
・ホース接続:SUSワンタッチカプラ
・JANコード:4991756258950
・トラスココード:828-4598
・質量:0.9kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ハンドガン 8/100GS用 SUSワンタッチカプラ仕様の型番HD40002のページです。 型番HD40002に関する仕様情報を記載しております。
アサダ ハンドガン 8/100GS用 SUSワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ ハンドガン 8/100GS用 SUSワンタッチカプラ仕様
ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン 30/100GS・21/80GS用 ワンタッチC仕様
ハンドガン クイックカプラ仕様
ハンドガン
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格31,644円29,514円 -65,404円 -65,404円34,603円21,342円 -
通常出荷日5日目4日目4日目〜4日目6日目4日目〜
商品タイプその他--その他--
その他オプション--オプション--
材質1本体:青銅本体:青銅-本体:青銅本体:青銅本体:青銅
材質2カプラ:ステンレスカプラ:ステンレス-カプラ:ステンレスカプラ:黄銅-
材質3カバー:樹脂カバー:樹脂-カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました