17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用 HD324

アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ステンレス
  • JANコード
    4991756101959
  • トラスココード
    806-7720
  • 適合機種
    高圧洗浄機60/50GP用の1/2洗管ホース

型番:

HD324
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD324の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
ステンレス
JANコード
4991756101959
トラスココード
806-7720
適合機種
高圧洗浄機60/50GP用の1/2洗管ホース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD324
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,917
( 90,109 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・高圧洗浄機の1/2 洗管ホース用ノズル。
【商品仕様】
・適応洗管ホース:高圧洗浄機60/50GP用の1/2洗管ホース
・アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用
・JANコード:4991756101959
・トラスココード:806-7720
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用の型番HD324のページです。 型番HD324に関する仕様情報を記載しております。
アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用
アサダ 逆噴射ノズル 30/50G用
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 ワンタッチカプラ
アサダ コックキット 3/8 洗管ホース用 クイックカプラ
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格81,91726,02440,85740,85754,30769,419
通常出荷日8日目6日目6日目6日目5日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ステンレスステンレス本体:ステンレス本体:ステンレス本体:青銅本体:青銅
JANコード499175610195949917561596394991756147759499175608967749917561479024991756147797
トラスココード806-7720135-5394135-6909135-6978135-5402806-7675
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました