ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アサダ 高圧ホースクイックカプラ3/8組

アサダ 高圧ホースクイックカプラ3/8組 HD265
  • アサダ 高圧ホースクイックカプラ3/8組
通常単価(税別)
14,752
税込単価
16,227
通常出荷日:6日目

【用途】・3/8インチ高圧ホースなど用のクイックカプラ組(オス・メス)です。【材質】・外装:ゴム・補強...

詳細を確認

型番:

HD265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD265の仕様・寸法情報

材質1
外装:ゴム
材質2
補強層:ステンレス
材質3
カプラ:鉄
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HD265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,752
( 16,227 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・3/8インチ高圧ホースなど用のクイックカプラ組(オス・メス)です。
【材質】
・外装:ゴム
・補強層:ステンレス
・カプラ:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ 高圧ホースクイックカプラ3/8組の型番HD265のページです。 型番HD265に関する仕様情報を記載しております。
アサダ 高圧ホースクイックカプラ3/8組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ 高圧ホースクイックカプラ3/8組
3/8高圧ホース 30/50G用 ワンタッチカプラ
冷水高圧洗浄機 オプションパーツ バリアブルランス
冷水高圧洗浄機 オプションパーツ トリガーガン
ハンドガン クイックカプラ仕様
ターボランス
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格14,75227,817 -14,81623,34634,60336,211 -
通常出荷日6日目4日目〜6日目6日目6日目6日目
材質1外装:ゴム外装:ゴムランス:鋼材本体:青銅本体:青銅本体:黄銅
材質2補強層:ステンレス補強層:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅
材質3カプラ:鉄カプラ:ステンレスカバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました