ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オートマック ハットクリダイヤ25mm

オートマック ハットクリダイヤ25mm HD-25
通常単価(税別)
11,460円
税込単価
12,606円
通常出荷日:6日目

【特長】・ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。・従...

詳細を確認
  • ご使用する時は必ず水が必要になります。

型番:

HD-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD-25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HD-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,460円
( 12,606円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。
・従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。
・すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。
・電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。
【用途】
・陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに。
【商品仕様】
・粒度(#):80
・刃径(mm):25.0
・軸径(mm):6.0
・全長(mm):53.0
・円筒形
・トラスココード:852-7778
・質量:39g
【材質/仕上】
・ダイヤモンド電着

ご注意

  • ご使用する時は必ず水が必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートマック ハットクリダイヤ25mmの型番HD-25のページです。 型番HD-25に関する仕様情報を記載しております。
オートマック ハットクリダイヤ25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマック ハットクリダイヤ25mm
オートマック ハットクリダイヤ10mm
オートマック ハットクリダイヤ20mm
オートマック ハットクリダイヤ15mm
オートマック ダイヤモンド砥石
オートマック ダイヤモンド砥石
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格11,460円7,504円11,460円9,245円2,422円2,422円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました