17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HD2201

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

粒度(メッシュ換算値)(#)
120
容量
5
水溶性/油性
水溶性
JANコード
4580120524090
トラスココード
852-9537
キャップ色
摘要
水溶性スタンダード
粒度(ミクロン換算値)(μ)
125
グレー
重量(g)
41

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト