ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#220

通常単価(税別)
12,965円
税込単価
14,262円
通常出荷日:9日目

【特長】・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。...

詳細を確認

型番:

HD2103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD2103の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HD2103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,965円
( 14,262円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):220
・ミクロン表示(μm):63
・容量(g):5
・JANコード:4580120523840
・トラスココード:852-9519
・質量:41g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#220の型番HD2103のページです。 型番HD2103に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#220
ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g
ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g#50000
ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性
ダイヤモンドコンパウンド 油性
ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性
メーカーミニターミニターミニターナカニシ名古屋ダイヤモンド工業ナカニシ
通常価格12,965円11,158円 -7,169円11,790円 -4,890円 -11,892円 -
通常出荷日9日目5日目5日目1日目在庫品1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました