17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターボガン クイックカプラ仕様 HD10023
  • ターボガン クイックカプラ仕様

ターボガン クイックカプラ仕様

通常単価(税別)
68,085円
税込単価
74,894円
通常出荷日:4日目

【特長】・高水圧の直噴ノズルが旋回し、円すい状に強力噴射します。【用途】・土木機械等頑固な汚れの洗浄、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:青銅
  • 材質2
    カプラ:黄銅
  • 材質3
    カバー:樹脂
  • JANコード
    4991756175622
  • トラスココード
    806-7818
  • 質量(g)
    2000.0
  • 適合機種
    高圧洗浄機10/100G、12/80G、13/100GS、13/150G

型番:

HD10023
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD10023の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
本体:青銅
材質2
カプラ:黄銅
材質3
カバー:樹脂
JANコード
4991756175622
トラスココード
806-7818
質量(g)
2000.0
適合機種
高圧洗浄機10/100G、12/80G、13/100GS、13/150G
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD10023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,085円
( 74,894円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高水圧の直噴ノズルが旋回し、円すい状に強力噴射します。
【用途】
・土木機械等頑固な汚れの洗浄、塗装はがし、木の皮はぎ、投網の洗浄、船底の貝殻落としに。
【材質】
・本体:青銅
・カプラ:黄銅
・カバー:樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターボガン クイックカプラ仕様の型番HD10023のページです。 型番HD10023に関する仕様情報を記載しております。
ターボガン クイックカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターボガン クイックカプラ仕様
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン 30/100GS・21/80GS用 ワンタッチC仕様
アサダ タービンガン 21/90G・21/100GS用 SUSワンタッチC仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格68,085円54,660円59,045円65,404円65,404円65,404円
通常出荷日4日目5日目6日目4日目4日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅
材質2カプラ:黄銅カプラ:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレス
材質3カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました