ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ ポリッシングコンパウンド (2個入)【2個入り】

通常単価(税別)
2,932円
税込単価
3,225円
通常出荷日:9日目

【特長】・銅/真鍮用のポリッシングコンパウンドです。【用途】・適合素材:アルミニウム、銅、真鍮、樹脂【...

詳細を確認

型番:

HD1002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

HD1002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HD1002
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932円
( 3,225円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅/真鍮用のポリッシングコンパウンドです。
【用途】
・適合素材:アルミニウム、銅、真鍮、樹脂
【商品仕様】
・サイズ(mm):25×30×121
・JANコード:4580120523642
・トラスココード:852-9513
・質量:459g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ポリッシングコンパウンド (2個入)の型番HD1002のページです。 型番HD1002に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ポリッシングコンパウンド (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ポリッシングコンパウンド (2個入)
ポリッシングコンパウンド
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M2
ヤマグチ ダイヤモンドペースト M1/2
液体研磨材 アルミ用50cc SEK-2
ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g
メーカーミニターミニターヤマグチヤマグチSK-11ミニター
通常価格2,932円2,736円 -6,217円5,528円846円11,158円 -
通常出荷日9日目1日目6日目6日目3日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました