17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラ

PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラ

通常単価(税別)
58,64887,601
税込単価
64,51396,361
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。 ・ステンレスメッシュ層...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    外装:樹脂
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 適合機種
    高圧洗浄機16/200G・16/200GP・16/200GS・13/100GS
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 接続方式

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

接続方式

長さ(mm)

最小発注数量
4991756210750
806-7851
1000.0
10
SUSワンタッチカプラ
1000
1個
4991756210774
806-7852
2000.0
20
SUSワンタッチカプラ
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,648
( 64,513 )
5日目
87,601
( 96,361 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。 
・ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。 
・抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。 
・先端は曲管に対応した4連スネークノズル。 
・止水用のコック付き。
【用途】
・高圧洗浄機用洗管ホース。
【材質】
・外装:樹脂
・カプラ:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PS洗管ホース 16/200G・13/100GS用 Qカプラ
PU洗管ホース 16/200G・13/100GS用 OTC
SUS洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
PS洗管ホース 10/100G用 クイックカプラ
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格58,648-42,045 -44,916 -37,372 -42,045 -58,648 -
通常出荷日5日目5日目〜4日目〜4日目〜5日目〜5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1外装:樹脂外装:樹脂外装:ステンレス外装:樹脂外装:樹脂外装:樹脂
材質2カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅カプラ:黄銅
適合機種高圧洗浄機16/200G・16/200GP・16/200GS・13/100GS高圧洗浄機16/200G・16/200GP・16/200GS・13/100GS高圧洗浄機10/100G高圧洗浄機10/100G高圧洗浄機10/100G高圧洗浄機10/100G

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト