17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様
  • アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様

アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様

通常単価(税別)
59,49797,706
税込単価
65,447107,477
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・高水圧の直噴ノズルが旋回し、円すい状に強力噴射します。【用途】・土木機械等頑固な汚れの洗浄、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:青銅
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 材質3
    カバー:樹脂
  • 質量(g)
    2000.0
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

最小発注数量
4991756159561
806-7671
高圧洗浄機12/80G、12/80GP、13/100GS、13/150G
1個
4991756159547
806-7680
高圧洗浄機11/110、18/150、16/215、16/150G・GP・GS、16/200G・GP・GS
1個
4991756221107
806-7877
高圧洗浄機21/90G・GP、21/100GS、21/80GS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,497
( 65,447 )
4日目
77,961
( 85,757 )
5日目
97,706
( 107,477 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高水圧の直噴ノズルが旋回し、円すい状に強力噴射します。
【用途】
・土木機械等頑固な汚れの洗浄、塗装はがし、木の皮はぎ、投網の洗浄、船底の貝殻落としに。
【材質】
・本体:青銅
・カプラ:ステンレス
・カバー:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様
ターボガン クイックカプラ仕様
デュアルガン ワンタッチカプラ仕様
アサダ タービンガン 16/150G用 SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様
バリアブルガン ワンタッチカプラ仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格59,497-63,55947,57359,49547,57355,444 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目5日目5日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅本体:青銅
材質2カプラ:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:ステンレス
材質3カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂カバー:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト