17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4高圧ホース 12/80G用 1タッチカプラ
  • 1/4高圧ホース 12/80G用 1タッチカプラ

1/4高圧ホース 12/80G用 1タッチカプラ

通常単価(税別)
29,19558,997
税込単価
32,11564,897
通常出荷日:4日目~6日目

【用途】・高圧洗浄機用高圧ホース。【材質】・外装:ゴム・補強層:ステンレス・カプラ:ステンレス

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    外装:ゴム
  • 材質2
    補強層:ステンレス
  • 材質3
    カプラ:ステンレス
  • 適合機種
    高圧洗浄機12/80G・12/80GP・11/110
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
4991756159493
100-3093
5000.0
10
1個
4991756159516
100-3091
11000.0
20
1個
4991756159509
806-7670
16000.0
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,195
( 32,115 )
6日目
43,619
( 47,981 )
6日目
58,997
( 64,897 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・高圧洗浄機用高圧ホース。
【材質】
・外装:ゴム
・補強層:ステンレス
・カプラ:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4高圧ホース 12/80G用 1タッチカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4高圧ホース 12/80G用 1タッチカプラ
アサダ SUS洗管ホースC無 12/80G・11/110用 20m 1タッチC
1/4洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 Qカプラ
アサダ バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様
アサダ 洗管ホースコック無 12/80G・11/110用 20m ワンタッチC
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格29,195-56,54637,372 -29,195 -51,69039,897
通常出荷日4日目〜5日目4日目〜4日目〜6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1外装:ゴム外装:ステンレス外装:樹脂外装:ゴム本体:青銅外装:樹脂
材質2補強層:ステンレスカプラ:ステンレスカプラ:黄銅補強層:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:ステンレス
材質3カプラ:ステンレス-カバー:樹脂カプラ:黄銅カバー:樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト