17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様
  • ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

通常単価(税別)
29,514円~34,541円
税込単価
32,465円~37,995円
通常出荷日:4日目

【特長】・ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。・直噴から扇形...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:青銅
  • 材質2
    カプラ:ステンレス
  • 材質3
    カバー:樹脂
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

最小発注数量
高圧洗浄機12/80G・GP、11/110
1個
高圧洗浄機16/150G・GP・GS、18/150、16/215、13/100GS
1個
高圧洗浄機21/90G・GP、21/80GS
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,541円
( 37,995円 )
4日目
34,541円
( 37,995円 )
4日目
34,541円
( 37,995円 )
4日目
29,514円
( 32,465円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
・直噴から扇形まで無段階に切替ができます。
・高圧・低圧の切替ができます。
【用途】
・高圧洗浄機用ガン。
・貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に。
【材質】
・本体:青銅
・カプラ:ステンレス
・カバー:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様
ハンドガン クイックカプラ仕様
3/8高圧ホース 30/50G用 ワンタッチカプラ
冷水高圧洗浄機 オプションパーツ トリガーガン
ターボランス
アサダ 高圧ホースクイックカプラ3/8組
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格29,514円-34,603円27,817円 -23,346円 -36,211円 -14,752円
通常出荷日4日目6日目4日目〜1日目〜6日目6日目
材質1本体:青銅本体:青銅外装:ゴム本体:青銅本体:黄銅外装:ゴム
材質2カプラ:ステンレスカプラ:黄銅補強層:ステンレスカプラ:黄銅カプラ:黄銅補強層:ステンレス
材質3カバー:樹脂カバー:樹脂カプラ:ステンレスカバー:樹脂カバー:樹脂カプラ:鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト