ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

通常単価(税別)
32,612円~137,750円
税込単価
35,873円~151,525円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・洗浄機本体とガン、洗管ホースなどをつなぐホース【用途】・高圧洗浄機用高圧ホース

    ご注意

    • 電動200Vの高圧洗浄機に使用する場合は標準付属ホースの延長用です。単品での使用はできません。
    • 電動200Vの高圧洗浄機に使用する場合は標準付属ホースの延長用です。単品での使用はできません。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • その他

    • 材質1

    • 材質2

    • 材質3

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 長さ(m)

    • 適合機種

    • 品名

    • 長さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    その他

    材質1

    材質2

    材質3

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    長さ(m)

    適合機種

    品名

    長さ(mm)

    最小発注数量
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:ステンレス
    4991756147612
    829-1339
    2700.0
    10
    12/80G・GP、13/100GS・150G、15/150GS・200G・200GP、16/150G・150GP・200GS、20/100GS、21/90G・GP、23/80GS、30/100GS
    3/8高圧ホース10m
    -
    1個
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:ステンレス
    4991756147643
    806-7655
    5400.0
    20
    12/80G・GP、13/100GS・150G、15/150GS・200G・200GP、16/150G・150GP・200GS、20/100GS、21/90G・GP、23/80GS、30/100GS
    3/8高圧ホース20m
    -
    1個
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:ステンレス
    4991756147636
    806-7656
    7620.0
    30
    12/80G・GP、13/100GS・150G、15/150GS・200G・200GP、16/150G・150GP・200GS、20/100GS、21/90G・GP、23/80GS、30/100GS
    3/8高圧ホース30m
    -
    1個
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:ステンレス
    4991756147650
    806-7657
    20000.0
    40
    200V冷水タイプ全機種、10/100G・30/50G・30/50GPを除くエンジンタイプ全機種
    -
    4000
    1個
    その他
    オプション
    外装:ゴム
    補強層:ステンレス
    カプラ:ステンレス
    4991756147667
    806-7658
    30000.0
    50
    200V冷水タイプ全機種、10/100G・30/50G・30/50GPを除くエンジンタイプ全機種
    -
    5000
    1個
    その他
    オプション
    外装:樹脂
    カプラ:ステンレス
    -
    4991756147377
    829-1330
    730.0
    10
    12/80G・GP・15/150GS・GSP、16/150G・GP、13/100GS・GSP、14/170、15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP
    1/4洗管ホース10.0m
    -
    1個
    その他
    オプション
    外装:樹脂
    カプラ:ステンレス
    -
    4991756147384
    806-7684
    950.0
    20
    12/80G・GP・15/150GS・GSP、16/150G・GP、13/100GS・GSP、14/170、15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP
    1/4洗管ホース20.0m
    -
    1個
    その他
    オプション
    外装:ステンレス
    カプラ:ステンレス
    -
    4991756147391
    829-1332
    1560.0
    10
    12/80G・GP・15/150GS・GSP、16/150G・GP、13/100GS・GSP、14/170、15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP
    1/4SUS洗管ホース10m
    -
    1個
    その他
    オプション
    外装:ステンレス
    カプラ:ステンレス
    -
    4991756147407
    806-7685
    2140.0
    20
    12/80G・GP・15/150GS・GSP、16/150G・GP、13/100GS・GSP、14/170、15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP
    1/4SUS洗管ホース20m
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,612円
    ( 35,873円 )
    1日目
    61,285円
    ( 67,414円 )
    1日目
    80,223円
    ( 88,245円 )
    1日目
    108,262円
    ( 119,088円 )
    4日目
    137,750円
    ( 151,525円 )
    4日目
    40,450円
    ( 44,495円 )
    1日目
    60,093円
    ( 66,102円 )
    1日目
    48,352円
    ( 53,187円 )
    1日目
    69,592円
    ( 76,551円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗浄機本体とガン、洗管ホースなどをつなぐホース
    【用途】
    ・高圧洗浄機用高圧ホース

    ご注意

    • 電動200Vの高圧洗浄機に使用する場合は標準付属ホースの延長用です。単品での使用はできません。
    • 電動200Vの高圧洗浄機に使用する場合は標準付属ホースの延長用です。単品での使用はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)
    洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
    スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS オス 3/8
    スーパー工業 ワンタッチカプラ SUS メス 3/8
    バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様
    ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様
    メーカーアサダアサダスーパー工業スーパー工業アサダアサダ
    通常価格32,612円-83,096円 -2,779円6,485円50,182円 -29,514円 -
    通常出荷日1日目〜5日目4日目4日目4日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト