17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

材質1

JANコード

トラスココード

質量(g)

大きさ(mm)

適合機種

最小発注数量
その他
オプション
ステンレス
4991756259025
135-6914
23.000
Φ15.0×31.0
高圧洗浄機8/60・8.5/60・8.5/60P・12/80G・12/80GPの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)
1個
その他
オプション
ステンレス
4991756260595
135-5417
20.000
Φ15.0×31.0
高圧洗浄機21/80GS、21/90G・GP、21/100GSの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)
1個
その他
オプション
ステンレス
4991756260564
135-8498
20.000
Φ15.0×31.0
高圧洗浄機10/100G、13/100GS、16/200G・GP・GSの1/4洗管ホース(ノズルの交換ができるタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,646
( 9,511 )
7日目
8,646
( 9,511 )
7日目
8,646
( 9,511 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が尖っており、詰まりに強い形状です。
【用途】
・高圧洗浄機の1/4 洗管ホース用ノズル。
【材質】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4逆噴射ノズル T型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4逆噴射ノズル T型
1/4逆噴射ノズル M型
1/4"逆噴射ノズル T型 前方1穴
1/4逆噴射ノズル M2型
3/8逆噴射ノズル T型 前1穴
3/8逆噴射ノズル M型
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格8,6468,6468,526 -8,526 -15,02514,369
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト