17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

HCSQ160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HCSQ160の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HCSQ160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,788円
( 9,667円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。
【用途】
・IS-LB30SX・IS-LB40SW・ISK-LB50SX・IS-LB25V用。
【商品仕様】
・穴径:φ16.0
・穴径:φ16.0
・深さ:t6~16mm
・トラスココード:396-9045
・質量:95g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51005)の型番HCSQ160のページです。 型番HCSQ160に関する仕様情報を記載しております。
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51005)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鋼材に使用
5
満足度:5.0
9mmのH鋼に穴を開ける際に育良のライトボーラーを使用しており、純正品なのでこの商品を購入しました。通常はオグラの電動油...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51005)
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51001)
育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)
育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51094)
ライトボーラー用替刃(超硬刃)
ヘッジトリマー用替刃 高級刃
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所京セラ
通常価格8,788円8,788円7,431円8,505円7,796円7,727円
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました