17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハンマーコアHC用シャンク

ハンマーコアHC用シャンク
通常単価(税別)
5,3308,359
税込単価
5,8639,195
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンマーコアドリル専用のシャンクです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989270310070
749-4394
300
576.000
1個
4989270310087
749-4408
400
899.000
1個
4989270310131
749-4432
400
1233.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330
( 5,863 )
6日目
6,663
( 7,329 )
6日目
8,359
( 9,195 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーコアドリル専用のシャンクです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマーコアHC用シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマーコアHC用シャンク
LHCコア用シャンク
HC用 センターピン
三京 SDSシャンク
ポリクリックシャンク SDSplusシャンク
メーカーユニカユニカユニカ三京ダイヤモンド工業ボッシュ
通常価格5,330-3,366 -2,5318,8885,221 -
通常出荷日6日目6日目6日目9日目1日目
シャンク径(mm)13(六角軸)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト