ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニカ HC用ガイドプレート32

通常単価(税別)
542円
税込単価
596円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンマーコアドリル専用のガイドプレートです。【商品仕様】・適合コアドリルサイズ(mm):32...

詳細を確認

型番:

HCGP-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HCGP-32の仕様・寸法情報

JANコード
4989270320079
トラスココード
749-4262
質量(g)
1.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HCGP-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542円
( 596円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーコアドリル専用のガイドプレートです。
【商品仕様】
・適合コアドリルサイズ(mm):32
・ユニカ HC用ガイドプレート32
・JANコード:4989270320079
・トラスココード:749-4262
・質量:1g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニカ HC用ガイドプレート32の型番HCGP-32のページです。 型番HCGP-32に関する仕様情報を記載しております。
ユニカ HC用ガイドプレート32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ HC用ガイドプレート32
HC用 センターピン
スエカゲ セパレート超硬カッター32mm
スエカゲ セパレートカッター超硬32mm
ハンマーコアHC用シャンク
メーカーユニカユニカスエカゲツールスエカゲツールユニカ
通常価格542円2,531円5,962円9,411円5,330円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード49892703200794989270310018---
トラスココード749-4262749-4181---
質量(g)1.000112.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました