ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニカ HC用ガイドプレート120

通常単価(税別)
1,595
税込単価
1,755
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンマーコアドリル専用のガイドプレートです。【商品仕様】・適合コアドリルサイズ(mm):12...

詳細を確認

型番:

HCGP-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCGP-120の仕様・寸法情報

JANコード
4989270320215
トラスココード
749-4220
質量(g)
38.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HCGP-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,595
( 1,755 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーコアドリル専用のガイドプレートです。
【商品仕様】
・適合コアドリルサイズ(mm):120
・ユニカ HC用ガイドプレート120
・JANコード:4989270320215
・トラスココード:749-4220
・質量:38g

商品担当おすすめ

  • 多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 画像

    ユニカ

    多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用

    【特長】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。有効長200mmのロングタイプ。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

  • 単機能コアドリル E&S 乾式ダイヤ(回転ドリル用)  画像

    ユニカ

    単機能コアドリル E&S 乾式ダイヤ(回転ドリル用)

    【特長】水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。

  • 磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用) 画像

    ユニカ

    磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)

    【特長】独自開発の「セミドライワックス」をビット先端に塗布することで、磁器タイル、セラミックタイルを水なしで穴あけすることが可能になりました。インパクトドライバーに最適化した特殊ダイヤモンドヤ製法により、超硬刃ドリルでは得られない優れた耐久性をを実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニカ HC用ガイドプレート120の型番HCGP-120のページです。 型番HCGP-120に関する仕様情報を記載しております。
ユニカ HC用ガイドプレート120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ HC用ガイドプレート120
HC用 センターピン
ハンマーコアHC用シャンク
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー センターガイド
メーカーユニカユニカユニカボッシュ
通常価格1,5952,5315,330 -2,847
通常出荷日6日目6日目6日目4日目
JANコード49892703202154989270310018--
トラスココード749-4220749-4181--
質量(g)38.000112.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました