ツール用品技術窓口
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
シグネット
スナップリングプライヤーセット 90911
シグネット
通常価格(税別):1,850円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
エンジニア
精密ドライバー DM
エンジニア
通常価格(税別):458円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレス角バットフタ
トラスコ中山
通常価格(税別):1,160円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
ピンゲージ用ケース
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,174円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:1日目



【特長】
・アスファルト舗装やコンクリート舗装のテストピース抜き用アタッチメントです。
【用途】
・ドリル本体をアスファルトやコンクリートにアンカーボルトを使用したくない時に。
【商品仕様】
・ダイヤモンド・ドリル全機種共用オプション品
・エクセン フミダイアツセン HCD-BRP
・トラスココード:853-6668
・質量:44kg
【材質/仕上】
・フレーム:SS
・ウエイト:FCD
【セット内容/付属品】
・ウエイト×2個

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)

エクセン
ピストンバイブレーター

エクセン
超小型タービンバイブレーター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):44,103円~

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

ユーラス
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
0通常価格(税別):29,195円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,232円~

マキタ
ヒートガン HG6031VK
4.7通常価格(税別):11,368円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

育良精機製作所
スーパー延線ローラー
0通常価格(税別):31,644円