ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HC用 センターピン

HC用 センターピン HCCP-NO.1
通常単価(税別)
2,531
税込単価
2,784
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンマーコアドリル専用のセンターピンです。

  • ※センターピンは位置決めのためにのみ必要です。約5mm穿孔したら、取り外してください。
  • ※センターピンは位置決めのためにのみ必要です。約5mm穿孔したら、取り外してください。

型番:

HCCP-NO.1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCCP-NO.1の仕様・寸法情報

JANコード
4989270310018
トラスココード
749-4181
全長(mm)
135
質量(g)
112.000

型番リスト

表示件数
型番
HCCP-NO.1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,531
( 2,784 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーコアドリル専用のセンターピンです。

ご注意

  • ※センターピンは位置決めのためにのみ必要です。約5mm穿孔したら、取り外してください。
  • ※センターピンは位置決めのためにのみ必要です。約5mm穿孔したら、取り外してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HC用 センターピンの型番HCCP-NO.1のページです。 型番HCCP-NO.1に関する仕様情報を記載しております。
HC用 センターピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HC用 センターピン
三京 センターピン
ダイヤモンド コアドリル センターピン
ポリクリックシリーズ 乾式 ドライモンドコアドリル 本体/センターピン
メーカーユニカ三京ダイヤモンド工業ロブテックスミヤナガ
通常価格2,5316,9314,6614,611 -
通常出荷日6日目9日目6日目1日目〜
JANコード4989270310018---
トラスココード749-4181---
全長(mm)135---
質量(g)112.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました